chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8U-Q08-AN6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-Q08-AN6X2
Bestel-ID 1662007
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
Zamak
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8U-Q08-AN6X2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
90,52 €
Artikel totaal
90,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support