chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI12-G30-AM6/37X/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met groter temperatuurbereik
BI12-G30-AM6/37X/S97
Bestel-ID 1711200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
12
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI12-G30-AM6/37X/S97
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Nominale schakelafstand (mm)
12
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
300,41 €
Artikel totaal
300,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support