chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SI2-K08-AN6X/S258 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren sleufvormig
SI2-K08-AN6X/S258
Bestel-ID 1719605
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Sleufbreedte (mm)
2
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI2-K08-AN6X/S258
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
73,37 €
Artikel totaal
73,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support