chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5U-M18-ASIX-H1140/S331 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI5U-M18-ASIX-H1140/S331
Bestel-ID 1901017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Communicatieprotocol
AS-Interface
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5U-M18-ASIX-H1140/S331
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
135,74 €
Artikel totaal
135,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support