chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2ASIX4-H1140/S930 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
NI4-DSU35-2ASIX4-H1140/S930
Bestel-ID 1902002
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dubbele sensor voor roterende actuatoren
Communicatieprotocol
AS-Interface
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitvoering actief vlak
PP-GF30
Uitvoering behuizing
PP-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-DSU35-2ASIX4-H1140/S930
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
219,78 €
Artikel totaal
219,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support