chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140-FKE4.3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140-FKE4.3
Bestel-ID 1902010
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
68 mm x 60 mm x 35,4 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dubbele sensor voor roterende actuatoren
Communicatieprotocol
AS-Interface
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitvoering actief vlak
PP-GF30
Uitvoering behuizing
PP-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140-FKE4.3
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
230,45 €
Artikel totaal
230,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support