chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q10S-Y1X 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI2-Q10S-Y1X 12M
Bestel-ID 4012134
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-Q10S-Y1X 12M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
88,44 €
Artikel totaal
88,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support