chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI3-Q10S-Y1X 0.15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI3-Q10S-Y1X 0.15M
Bestel-ID 4012135
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI3-Q10S-Y1X 0.15M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
46,53 €
Artikel totaal
46,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support