chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI7-EM18-Y1/S1280 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met groter temperatuurbereik
NI7-EM18-Y1/S1280 7M
Bestel-ID 4015406
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Roodbruin
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
7
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-55
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI7-EM18-Y1/S1280 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
7
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
166,98 €
Artikel totaal
166,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support