chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met uitgebreid temperatuurbereik
BI10-M30-Y1X-H1141/S97
Bestel-ID 4020202
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-M30-Y1X-H1141/S97
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
10
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
114,73 €
Artikel totaal
114,73 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support