chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20-M30-Y1X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI20-M30-Y1X-H1141
Bestel-ID 4020400
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.15
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
117,48 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20-M30-Y1X-H1141
Artikel totaal
117,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support