chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q5.5-Y1X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI2-Q5.5-Y1X 7M
Bestel-ID 4055303
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
83,05 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-Q5.5-Y1X 7M
Artikel totaal
83,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support