chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI8-G12-ADZ32X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met een grotere schakelafstand
NI8-G12-ADZ32X-B3131
Bestel-ID 4205401
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI8-G12-ADZ32X-B3131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
249,92 €
Artikel totaal
249,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support