chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI10-G30-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-G30-ADZ30X2-B1131
Bestel-ID 42075
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
445,28 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-G30-ADZ30X2-B1131
Artikel totaal
445,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support