chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5-G18-ADZ30X2-B1331 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-G18-ADZ30X2-B1331
Bestel-ID 42080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-G18-ADZ30X2-B1331
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
266,42 €
Artikel totaal
266,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support