chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10U-MT30-ADZ30X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI10U-MT30-ADZ30X2
Bestel-ID 4209430
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
175,67 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10U-MT30-ADZ30X2
Artikel totaal
175,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support