chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20-CP40-FDZ30X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI20-CP40-FDZ30X2/S10
Bestel-ID 42242
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
216,15 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20-CP40-FDZ30X2/S10
Artikel totaal
216,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support