chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
BI10-Q14-RDZ32X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI10-Q14-RDZ32X2
Bestel-ID 4256226
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-Q14-RDZ32X2
Artikel totaal
103,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support