chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For High Pressures
BI2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34
Bestel-ID 4272093
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 12,7 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
507,43 €
Artikel totaal
507,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support