chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI15U-CK40-RDZ30X2-B1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI15U-CK40-RDZ30X2-B1131
Bestel-ID 4280110
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI15U-CK40-RDZ30X2-B1131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
122,65 €
Artikel totaal
122,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support