chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4
Bestel-ID 4280431
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
35
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
35
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
132,88 €
Artikel totaal
132,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support