chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Inductieve sensoren
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10
Bestel-ID 4280601
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
168,96 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
15
Artikel totaal
168,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support