chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI8U-GT12-ADZ32X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI8U-GT12-ADZ32X-B3131
Bestel-ID 4281115
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI8U-GT12-ADZ32X-B3131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
190,74 €
Artikel totaal
190,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support