chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131
Bestel-ID 4282813
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
206,25 €
Artikel totaal
206,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support