chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductieve sensoren
NI20U-M30-ADZ30X2 5M
Bestel-ID 4282815
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
164,89 €
Artikel totaal
164,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20U-M30-ADZ30X2 5M
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
20
Contacteer Support