chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met WeldGuard™-coating
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1
Bestel-ID 4283295
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
uprox+, weldguard®
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30
Uitvoering behuizing
GD-AlSi 12
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
381,92 €
Artikel totaal
381,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support