chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI20-CK40130-VP4X2-H1141/S1009 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI20-CK40130-VP4X2-H1141/S1009
Bestel-ID 42835963
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
130 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
POM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20-CK40130-VP4X2-H1141/S1009
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
598,40 €
Artikel totaal
598,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support