chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductive Sensor
BI10-M30-AZ3X/S90 10M
Bestel-ID 4316419
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-M30-AZ3X/S90 10M
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
10
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
170,83 €
Artikel totaal
170,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support