chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI15-M30-RZ3X/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
NI15-M30-RZ3X/S90
Bestel-ID 4316721
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI15-M30-RZ3X/S90
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
150,37 €
Artikel totaal
150,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support