chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI15-P30-AZ3X-B2131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI15-P30-AZ3X-B2131
Bestel-ID 43754
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI15-P30-AZ3X-B2131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
164,56 €
Artikel totaal
164,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support