chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Inductive Sensor
BI20-G47-AZ3X-B2131
Bestel-ID 43759
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
213,62 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20-G47-AZ3X-B2131
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 47 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
20
Artikel totaal
213,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support