chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI14-M18-AD4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met een grotere schakelafstand
NI14-M18-AD4X-H1141
Bestel-ID 4417241
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
14
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI14-M18-AD4X-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
90,31 €
Artikel totaal
90,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support