chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-EG08K-AG41X-H1341/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met WeldGuard™-coating
BI2-EG08K-AG41X-H1341/S1589
Bestel-ID 4562090
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
weldguard®
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.3
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-EG08K-AG41X-H1341/S1589
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
211,09 €
Artikel totaal
211,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support