chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-CRS730-AP4X2-H1141/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Voor hoge drukken
BI2-CRS730-AP4X2-H1141/S34
Bestel-ID 4580003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 12,7 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-CRS730-AP4X2-H1141/S34
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
359,04 €
Artikel totaal
359,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support