chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI30-K40-VN4X-B2141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI30-K40-VN4X-B2141
Bestel-ID 45904
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI30-K40-VN4X-B2141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
166,43 €
Artikel totaal
166,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support