chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341
Bestel-ID 4600541
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
87,78 €
Artikel totaal
87,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support