chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4U-EG08-AP6X 8M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI4U-EG08-AP6X 8M
Bestel-ID 4600601
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
8
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4U-EG08-AP6X 8M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
95,59 €
Artikel totaal
95,59 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support