chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI4-EG12-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI4-EG12-AP6X-H1141
Bestel-ID 4607091
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI4-EG12-AP6X-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
156,75 €
Artikel totaal
156,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support