chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1-EG05-AP6X/S1188 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI1-EG05-AP6X/S1188
Bestel-ID 4609758
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA6.6
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
93,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1-EG05-AP6X/S1188
Artikel totaal
93,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support