chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI8-EM18-AP6/S907 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI8-EM18-AP6/S907 7M
Bestel-ID 4611208
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
160
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PEEK
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI8-EM18-AP6/S907 7M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
405,57 €
Artikel totaal
405,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support