chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-M18-2AP6X2-0.5-RS4.4T/S90-S1123 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren voor draairichtingsherkenning
NI4-M18-2AP6X2-0.5-RS4.4T/S90-S1123
Bestel-ID 4611291
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.7
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PPO
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-M18-2AP6X2-0.5-RS4.4T/S90-S1123
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
431,86 €
Artikel totaal
431,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support