chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5-EH6.5-AP6X-0.6-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI1.5-EH6.5-AP6X-0.6-RS4T
Bestel-ID 4612090
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 6,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.6
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA6.6
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1.5-EH6.5-AP6X-0.6-RS4T
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
171,05 €
Artikel totaal
171,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support