chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Inductive Sensor
NI3.5-Q5.5-AP6X 7M
Bestel-ID 4613605
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
3.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI3.5-Q5.5-AP6X 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
83,27 €
Artikel totaal
83,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support