chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI10-EM30-AP6/S907 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-EM30-AP6/S907 10M
Bestel-ID 4614517
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
160
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PEEK
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
456,72 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-EM30-AP6/S907 10M
Artikel totaal
456,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support