chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-EM30-AP6/S907 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-EM30-AP6/S907 7M
Bestel-ID 4614527
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
160
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PEEK
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-EM30-AP6/S907 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
414,92 €
Artikel totaal
414,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support