chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5-M18-RN6X-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI5-M18-RN6X-H1143
Bestel-ID 4614603
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-M18-RN6X-H1143
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
99,11 €
Artikel totaal
99,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support