chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren stainless steel front
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T
Bestel-ID 46147040
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Geheel metalen sensor
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
1.4305 (AISI 303)
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
298,10 €
Artikel totaal
298,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support