chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-EGT18F-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren stainless steel front
BI10-EGT18F-AP6X-H1141
Bestel-ID 46147080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Geheel metalen sensor
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PTFE
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-EGT18F-AP6X-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
231,22 €
Artikel totaal
231,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support