chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Voor gebruik in voertuig-boordnetten
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4
Bestel-ID 4616405
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Sn +, Specificatie bedrijfswagen
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
E1 type approval
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
100,21 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4
Artikel totaal
100,21 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support