chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor zware omgevingen en temperaturen tot -60 °C
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M
Bestel-ID 4632003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
7
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-60
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PTFE
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
7
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
308,55 €
Artikel totaal
308,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support